Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z odrzutnikiem
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 77,8 mm |
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 30 mm |
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 9 mm |
d - Średnica wału | 65 mm |
D - Średnica zewnętrzna OR | 130 mm |
G - Ustaw rozmiar śruby | M12x1,25 |
m - Odległość do śruby ustalającej | 12 mm |
r - Pierścień wewnętrzny promienia | 2 |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 33,3 mm |
f0 - Współczynnik | 14.7 |
SW - Rozmiar klucza | 6 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 66 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 49,5 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 2,93 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 N-m |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
---|---|
BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm) | 4,563 Hz |
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm) | 6,437 Hz |
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm) | 0,415 Hz |
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm) | 5,699 Hz |