Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska samonastawne

UK205G2H - SNR

UK205G2H

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez tuleję wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego21 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny35 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka8 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego17 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania4,3 mm
d - Średnica wału20 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej38 mm
D - Średnica zewnętrzna OR52 mm
f0 - Współczynnik14
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,24 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2305
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,582 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,418 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,697 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,349 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,398 Hz