Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez tuleję wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 27 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 43 mm |
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka | 9 mm |
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 20 mm |
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 5,8 mm |
d - Średnica wału | 30,163 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 52 mm |
D - Średnica zewnętrzna OR | 72 mm |
f0 - Współczynnik | 14 |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 25,7 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 15,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 0,53 kg |
Oznaczenie tulei wciąganej | H2307-19 |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
---|---|
BPFO - Częstotliwość własna B.E. (60 rpm) | 3,582 Hz |
BPFI - Częstotliwość własna B.I. (60 rpm) | 5,418 Hz |
FTF - Częstotliwość własna kosza (60 rpm) | 0,398 Hz |
BSF - Częstotliwość własna elementów tocznych (60 rpm) | 4,696 Hz |