Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez tuleję wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 38 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 50 mm |
| B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka | 11 mm |
| C - Szerokość pierścienia zewnętrznego | 30 mm |
| C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania | 9 mm |
| d - Średnica wału | 40 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 65 mm |
| D - Średnica zewnętrzna OR | 100 mm |
| f0 - Współczynnik | 13 |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | C - Ocena nośności dynamicznej | 53 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 31,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | | Waga | 1,34 kg |
| Oznaczenie tulei wciąganej | H2309 |
| CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | | BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 3,05 Hz |
| BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 4,95 Hz |
| BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 3,971 Hz |
| BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 1,986 Hz |
| FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,381 Hz |