Łożyska samonastawne

UK310G2H-28 - SNR

UK310G2H-28

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez tuleję wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego40 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny55 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka12 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego32 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania9,9 mm
d - Średnica wału44,45 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej70 mm
D - Średnica zewnętrzna OR110 mm
f0 - Współczynnik13
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej62 kN
C0 - Ocena nośności statycznej37,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,7 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2310-28
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,053 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,947 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,989 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,994 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,382 Hz