Łożyska samonastawne

UK328G2H - SNR

UK328G2H

Sferyczna średnica zewnętrzna z kołkiem zabezpieczającym, mocowanie przez tuleję wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego98 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny131 mm
B2 - Szerokość Mimośrodowy kołnierz zabezpieczający/nakrętka24 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego72 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania25 mm
d - Średnica wału125 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej180 mm
D - Średnica zewnętrzna OR300 mm
f0 - Współczynnik13.5
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej275 kN
C0 - Ocena nośności statycznej272 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga28,5 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2328
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,134 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)4,866 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,403 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,201 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,392 Hz