Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK216G2H-44
- C216
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 48 mm |
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 2,5 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 78 mm |
d - Średnica wału | 69,85 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 105 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 170 mm |
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 39 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 72,5 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 54,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 5,56 kg |
Oznaczenie tulei wciąganej | H2316-44 |