• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKC309-23H - SNR

UKC309-23H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy38 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki2,5 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny50 mm
d - Średnica wału36,513 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej65 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy130 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska30 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej53 kN
C0 - Ocena nośności statycznej31,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,82 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2309-23