Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK326G2H
- C326
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 100 mm |
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki | 3,5 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 121 mm |
d - Średnica wału | 115 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 165 mm |
G - Smarownica | M10x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 340 mm |
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 68 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 252 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 242 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 44,3 kg |
Oznaczenie tulei wciąganej | H2326 |