Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK205G2H-12
- EHE205
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 28 mm |
| A2 | 35 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 35 mm |
| d - Średnica wału | 19,05 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 38 mm |
| E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 22 mm |
| G - Smarownica | R1/8" |
| G1 - Rozmiar gwintu | M20 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 70 mm |
| L - Długość obudowy | 99 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 64 mm |
| L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 38 mm |
| s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 18,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 7,88 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 0,74 kg |
| Oznaczenie tulei wciąganej | H2305-12 |