Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK207G2H
- EHE207
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 32 mm |
A2 | 40 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 43 mm |
d - Średnica wału | 30 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 52 mm |
E - Głębokość gwintu otworu montażowego | 24 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
G1 - Rozmiar gwintu | M24 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 90 mm |
L - Długość obudowy | 122 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 76 mm |
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 40 mm |
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 22,5 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 25,7 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 15,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 1,24 kg |
Oznaczenie tulei wciąganej | H2307 |