Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Dane techniczne
Specyfikacja

WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
A - Wysokość obudowy | 50 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 22 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 62 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 36 mm |
B1 - Szerokość całkowita IR (z ekscent. kołnierzem blokującym / tuleją ciąganej) | 65 mm |
d - Średnica wału | 55,563 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 85 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 30 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
J - Odległość otworów montażowych | 149 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 187 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 19 mm |
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 32 mm |
Marka | SNR |

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 57,2 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 40 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 5,73 kg |
Oznaczenie tulei wciąganej | H2313-35 |