Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK215G2H-40
- F215
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 56 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 22 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 69,5 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 41 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 73 mm |
d - Średnica wału | 63,5 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 98 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 34 mm |
G - Smarownica | M10x1 |
J - Odległość otworów montażowych | 159 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 200 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 19 mm |
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 35,5 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 66 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 49,5 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 6,34 kg |
Oznaczenie tulei wciąganej | H2315-40 |