• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKFA207-18H - SNR

UKFA207-18H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy34 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza16 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej41,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego27 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny43 mm
d - Średnica wału28,575 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej52 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska19 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy161 mm
J - Odległość otworów montażowych130 mm
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego66 mm
L - Szerokość / średnica obudowy90 mm
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem82 mm
N - Wymiar otworu montażowego15 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska22,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,35 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2307-18