• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKFA210-26H - SNR

UKFA210-26H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy40 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza18 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej49,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego31 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny55 mm
d - Średnica wału41,275 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej70 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska22 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy190 mm
J - Odległość otworów montażowych157 mm
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego76 mm
L - Szerokość / średnica obudowy115 mm
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem94 mm
N - Wymiar otworu montażowego15 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska27,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,4 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2310-26