• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKFA211HCO - SNR

UKFA211HCO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy43 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza20 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej54 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego33 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny59 mm
d - Średnica wału50 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej75 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy110 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy219 mm
J - Odległość otworów montażowych184 mm
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego86 mm
L - Szerokość / średnica obudowy130 mm
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem104 mm
N - Wymiar otworu montażowego16 mm
Z - Szerokość nad pokrywami64,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,334 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2311