• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKFC213H - SNR

UKFC213H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy49 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza15 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej48 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej35 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego36 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny65 mm
d - Średnica wału60 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej85 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska16 mm
G - SmarownicaM6x1
H3 - Średnica centrująca145 mm
J - Odległość otworów montażowych170 mm
L - Szerokość / średnica obudowy205 mm
N - Wymiar otworu montażowego19 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska32 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej57,2 kN
C0 - Ocena nośności statycznej40 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,47 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2313