• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKFC216-44H - SNR

UKFC216-44H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy58 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza18 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej57 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej42 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego44 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny78 mm
d - Średnica wału69,85 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej105 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska18 mm
G - SmarownicaM10x1
H3 - Średnica centrująca170 mm
J - Odległość otworów montażowych200 mm
L - Szerokość / średnica obudowy240 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska39 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej72,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej54,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga9,31 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2316-44