• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKFCE215-40H - SNR

UKFCE215-40H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy33 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza18 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej35,5 mm
A3 - Głębokość centrowania / wymiar fazki6 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego41 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny73 mm
d - Średnica wału63,5 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej98 mm
G - SmarownicaR1/8"
H3 - Średnica centrująca160 mm
J - Odległość otworów montażowych184 mm
L - Szerokość / średnica obudowy220 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska35,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej66 kN
C0 - Ocena nośności statycznej49,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga6,05 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2315-40