UKFE211-32H - SNR

UKFE211-32H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem.

Odchylenie od rysunku: W przypadku niektórych rozmiarów (dotyczy łożysk samonastawnych z tuleja wciągną), łożysko samonastawne może wystawać poza powierzchnię podstawę obudowy.
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
A - Wysokość obudowy48,5 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza15 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej60 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego33 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny59 mm
d - Średnica wału50,8 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej75 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska31 mm
G - SmarownicaR1/8"
J - Odległość otworów montażowych130 mm
L - Szerokość / średnica obudowy162 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska29 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,67 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2311-32