Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKFL208-20H - SNR

UKFL208-20H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy36 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza14 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej45,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego29 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny46 mm
d - Średnica wału31,75 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej58 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska21 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy175 mm
J - Odległość otworów montażowych144 mm
L - Szerokość / średnica obudowy100 mm
N - Wymiar otworu montażowego16 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska24,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej29,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej18,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,6 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2308-20