UKFL212HCO - SNR

UKFL212HCO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy48 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza18 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej60 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego36 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny62 mm
d - Średnica wału55 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej80 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy120 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska29 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy250 mm
J - Odległość otworów montażowych202 mm
L - Szerokość / średnica obudowy140 mm
N - Wymiar otworu montażowego23 mm
Z - Szerokość nad pokrywami75 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,907 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2312