Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK316G2H-44
- FL316
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 68 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 32 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 82,5 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 55 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 78 mm |
d - Średnica wału | 69,85 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 105 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 38 mm |
G - Smarownica | M10x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 355 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 285 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 210 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 38 mm |
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 44,5 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 122,85 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 86,5 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 12,43 kg |
Oznaczenie tulei wciąganej | H2316-44 |