• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKFL317-48H - SNR

UKFL317-48H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy74 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza32 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej92 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego60 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny82 mm
d - Średnica wału76,2 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej110 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska44 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy370 mm
J - Odległość otworów montażowych300 mm
L - Szerokość / średnica obudowy220 mm
N - Wymiar otworu montażowego38 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska48 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej132,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej96,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga13,83 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2317-48