UKFL322H - SNR

UKFL322H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Wysokość obudowy96 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza42 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej121 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego80 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny105 mm
d - Średnica wału100 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej145 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska60 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy470 mm
J - Odległość otworów montażowych390 mm
L - Szerokość / średnica obudowy300 mm
N - Wymiar otworu montażowego44 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska61 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej205 kN
C0 - Ocena nośności statycznej178 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga32,89 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2322