Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem.
Odchylenie od rysunku: W przypadku niektórych rozmiarów (dotyczy łożysk samonastawnych z tuleja wciągną), łożysko samonastawne może wystawać poza powierzchnię podstawę obudowy.
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK210G2H-26
- FLZ210
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 41 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 13 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 51,5 mm |
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej | 37 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 31 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 55 mm |
d - Średnica wału | 41,275 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 70 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 24 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 190 mm |
H3 - Średnica centrująca | 105 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 157 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 116 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 14 mm |
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 27,5 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 35,1 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 23,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 2,3 kg |
Oznaczenie tulei wciąganej | H2310-26 |