• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKFS317H - SNR

UKFS317H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Wysokość obudowy74 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza27 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej72 mm
A4 - Wysokość obudowy od powierzchni montażowej54 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego60 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny82 mm
d - Średnica wału75 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej110 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska24 mm
G - SmarownicaM10x1
H3 - Średnica centrująca220 mm
J - Odległość otworów montażowych204 mm
L - Szerokość / średnica obudowy260 mm
N - Wymiar otworu montażowego31 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska48 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej132,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej96,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga17,01 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2317