• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKP309-23H - SNR

UKP309-23H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy67 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy45 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego38 mm
d - Średnica wału36,513 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej65 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.67 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy24 mm
H2 - Wysokość obudowy129 mm
J - Odległość otworów montażowych190 mm
L - Długość obudowy245 mm
L1 - Długość stopy obudowy65 mm
N - Wymiar otworu montażowego20 mm
N1 - Długość otworu montażowego30 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska30 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej53 kN
C0 - Ocena nośności statycznej31,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,72 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2309-23