• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKP316D1;H2316X - NTN

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • UK316D1;H2316X

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkaNTN
A - Szerokość obudowy110 mm
Insert - total width (B1)78 mm
Bore dia. (shaft diameter)70
h - Wysokość środka łożyska106 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy40 mm
H2 - Wysokość obudowy210 mm
Distance of attachment bolt holes (J)300 mm
L - Długość obudowy400 mm
L1 - Długość stopy obudowy110 mm
u - Otwór montażowy (szerokość)27 mm
N1 - Długość otworu montażowego40 mm
Mounting bolt size (-)22 mm
OTHER FEATURES
Waga17 kg