Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy | 48 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 30 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 29 mm |
d - Średnica wału | 35 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 58 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 88 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 49,2 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 19 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 99 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 138 mm |
L - Długość obudowy | 179 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 53 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 14 mm |
N1 - Długość otworu montażowego | 26 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 69,3 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 29,6 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 18,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 2,05 kg |
Oznaczenie tulei wciąganej | H2308 |