• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKPE212HCO - SNR

UKPE212HCO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy42 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego36 mm
d - Średnica wału55 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej80 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy120 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.69,9 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy25 mm
H2 - Wysokość obudowy140 mm
J - Odległość otworów montażowych190 mm
L - Długość obudowy240 mm
L1 - Długość stopy obudowy71 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
N1 - Długość otworu montażowego28 mm
Z - Szerokość nad pokrywami92,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,024 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2312