• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKPE216-43H - SNR

UKPE216-43H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy78 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy55 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego44 mm
d - Średnica wału68,263 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej105 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.89 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy30 mm
H2 - Wysokość obudowy175 mm
J - Odległość otworów montażowych232 mm
L - Długość obudowy290 mm
L1 - Długość stopy obudowy90 mm
N - Wymiar otworu montażowego26 mm
N1 - Długość otworu montażowego34 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska39 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej72,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej54,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga9,56 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2316-43