Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy | 50 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 24 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 21 mm |
d - Średnica wału | 20 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 38 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 60 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 80 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 16 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 114 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 105 mm |
L - Długość obudowy | 140 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 50 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 13 mm |
N1 - Długość otworu montażowego | 19 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 47,8 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 7,88 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 1,312 kg |
Oznaczenie tulei wciąganej | H2305 |