Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK206G2H
- PH206
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 50 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 28 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 25 mm |
d - Średnica wału | 25 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 45 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 90 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 18 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 130 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 121 mm |
L - Długość obudowy | 165 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 56 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 17 mm |
N1 - Długość otworu montażowego | 21 mm |
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 20,5 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 19,5 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 11,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 1,77 kg |
Oznaczenie tulei wciąganej | H2306 |