Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK208G2H-22
- SP208-210/80
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 31 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 46 mm |
d - Średnica wału | 34,925 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 58 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 120 mm |
H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 61 mm |
L - Długość obudowy | 320 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 260 mm |
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 24,5 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 29,6 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 18,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Naciągowa 2 | SPR21 |
Naciągowa 3 | SPR22 |
Naciągowa 4 | SPR24 |
Waga | 4,15 kg |
Oznaczenie tulei wciąganej | H2308-22 |