• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKSP209H - SNR

UKSP209H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy31 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny50 mm
d - Średnica wału40 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej65 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy120 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy61 mm
L - Długość obudowy320 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska260 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska26 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej31,85 kN
C0 - Ocena nośności statycznej20,8 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Naciągowa 2SPR21
Naciągowa 3SPR22
Naciągowa 4SPR24
Waga4,07 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2309