Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK207G2H
- T207
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 37 mm |
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 12 mm |
A2 | 30 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 43 mm |
d - Średnica wału | 30 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 52 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 102 mm |
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 89 mm |
H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 64 mm |
L - Długość obudowy | 129 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 78 mm |
L2 - Grubość końcówki mocującej | 13 mm |
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 64 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 22 mm |
N1 - Długość szczeliny mocującej | 16 mm |
N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 37 mm |
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 22,5 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 25,7 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 15,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 1,64 kg |
Oznaczenie tulei wciąganej | H2307 |