• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKT208HCO - SNR

UKT208HCO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy49 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej16 mm
A233 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny46 mm
d - Średnica wału35 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej58 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy88 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy114 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych102 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy83 mm
L - Długość obudowy144 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska88 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej16 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie83 mm
N - Wymiar otworu montażowego29 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej19 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej49 mm
Z - Szerokość nad pokrywami68,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej29,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej18,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,544 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2308