• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKT216H - SNR

UKT216H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy70 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej26 mm
A251 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny78 mm
d - Średnica wału70 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej105 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy184 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych165 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy111 mm
L - Długość obudowy235 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska140 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej21 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie121 mm
N - Wymiar otworu montażowego41 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej32 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej70 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska39 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej72,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej54,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga8,61 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2316