Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK310G2H-27
- T310
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 61 mm |
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 20 mm |
A2 | 40 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 55 mm |
d - Średnica wału | 42,863 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 70 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 151 mm |
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 140 mm |
H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 98 mm |
L - Długość obudowy | 192 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 118 mm |
L2 - Grubość końcówki mocującej | 22 mm |
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 106 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 37 mm |
N1 - Długość szczeliny mocującej | 27 mm |
N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 61 mm |
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 32 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 62 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 37,8 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 5,15 kg |
Oznaczenie tulei wciąganej | H2310-27 |