Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- UK315G2H-40
- T315
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 90 mm |
| A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 26 mm |
| A2 | 55 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 73 mm |
| d - Średnica wału | 63,5 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 98 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 216 mm |
| H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 192 mm |
| H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 132 mm |
| L - Długość obudowy | 262 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 160 mm |
| L2 - Grubość końcówki mocującej | 27 mm |
| L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 150 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 46 mm |
| N1 - Długość szczeliny mocującej | 36 mm |
| N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 85 mm |
| s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska | 42,5 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 113,36 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 76,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 12,99 kg |
| Oznaczenie tulei wciąganej | H2315-40 |