• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

UKT319H - SNR

UKT319H

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z tuleją wciąganą, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy110 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej35 mm
A272 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny90 mm
d - Średnica wału85 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej125 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy270 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych240 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy165 mm
L - Długość obudowy322 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska197 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej33 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie180 mm
N - Wymiar otworu montażowego57 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej46 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej106 mm
s1 - Nakrętka dystansowa do środka bieżni łożyska52 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej156 kN
C0 - Ocena nośności statycznej122 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga24,4 kg
Oznaczenie tulei wciąganejH2319