Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Łożyska samonastawne
US208G1N - SNR
Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż
Zaloguj
Dodaj do koszyka
Documentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU
Marka
SNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego
34 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego
18 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania
6,2 mm
d - Średnica wału
40 mm
D - Średnica zewnętrzna OR
80 mm
G - Ustaw rozmiar śruby
M8x1
m - Odległość do śruby ustalającej
7 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia
1.1
S - Odległość czoła do środka łożyska
9 mm
f0 - Współczynnik
14
SW - Rozmiar klucza
4 mm
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej
29,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej
18,2 kN
Minimalna temperatura pracy
-20 °C
Maksymalna temperatura pracy
100 °C
INNE FUNKCJE
Waga
0,6 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub
11,5 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)
3,607 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)
5,393 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)
4,841 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)