Łożyska samonastawne

US210G2T20 - SNR

US210G2T20

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego43,5 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego20 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania6,5 mm
d - Średnica wału50 mm
D - Średnica zewnętrzna OR90 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM8x1
m - Odległość do śruby ustalającej9,2 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia1.1
S - Odległość czoła do środka łożyska10,9 mm
f0 - Współczynnik14.4
SW - Rozmiar klucza4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,76 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,093 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,907 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,33 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,665 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,409 Hz