Łożyska samonastawne

US211G2T04 - SNR

US211G2T04

Sferyczna średnica zewnętrzna, mocowanie przez wkręty mocujące, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

Łożyska samonastawne są oferowane z różnymi akcesoriami mocującymi ułatwiającymi montaż

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego45,3 mm
C - Szerokość pierścienia zewnętrznego23 mm
C1 - Odległość środka OR do środka strefy smarowania7,2 mm
d - Średnica wału55 mm
D - Średnica zewnętrzna OR100 mm
G - Ustaw rozmiar śrubyM10x1,25
m - Odległość do śruby ustalającej9,8 mm
r - Pierścień wewnętrzny promienia1.1
S - Odległość czoła do środka łożyska11,8 mm
f0 - Współczynnik14.4
SW - Rozmiar klucza5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,07 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)4,078 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)5,922 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,24 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,62 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,408 Hz