USF208CO - SNR

USF208CO

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
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
A - Wysokość obudowy36 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza15 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej46 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego34 mm
d - Średnica wału40 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy88 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska21 mm
G - SmarownicaM6x1
J - Odległość otworów montażowych102 mm
L - Szerokość / średnica obudowy130 mm
N - Wymiar otworu montażowego16 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska9 mm
Z - Szerokość nad pokrywami54,9 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej29,6 kN
C0 - Ocena nośności statycznej18,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,902 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m