• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USFA205-15T04CC - SNR

USFA205-15T04CC

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe kołnierzowe z otwartą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w zamkniętą pokrywę.
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
A - Wysokość obudowy27 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza14 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej35,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego27 mm
d - Średnica wału23,813 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy60 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska16 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy125 mm
J - Odległość otworów montażowych98 mm
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego51 mm
L - Szerokość / średnica obudowy68 mm
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem65 mm
N - Wymiar otworu montażowego12 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska7,5 mm
Z - Szerokość nad pokrywami39,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga0,617 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub3,7 N-m