Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US210G2
- FA210
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 40 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 18 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 54,6 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 43,5 mm |
d - Średnica wału | 50 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 22 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 190 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 157 mm |
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego | 76 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 115 mm |
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem | 94 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 15 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 10,9 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 35,1 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 23,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 2,16 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |