Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- US211-35G2
- FA211
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Wysokość obudowy | 43 mm |
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza | 20 mm |
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej | 58,5 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 45,3 mm |
d - Średnica wału | 55,563 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 25 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 219 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 184 mm |
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego | 86 mm |
L - Szerokość / średnica obudowy | 130 mm |
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem | 104 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 16 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 11,8 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 43,55 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 29,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 3,05 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |