• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

USFA211NT04 - SNR

USFA211NT04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z wkrętami mocującymi, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Wysokość obudowy43 mm
A1 - Wysokość stopy obudowy / wysokość kołnierza20 mm
A2 - Całkowita wysokość od powierzchni montażowej58,5 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego45,3 mm
d - Średnica wału55 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy219 mm
J - Odległość otworów montażowych184 mm
J1 - Odległość od środka otworu szczelinowego86 mm
L - Szerokość / średnica obudowy130 mm
L1 - Szerokość obudowy w obszarze z rowkiem104 mm
N - Wymiar otworu montażowego16 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska11,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,07 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m